??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Bill of material
T12954
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
26 mm
b1
9.0 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей