??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Bill of material
T12954
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
26 mm
b1
9.0 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)