??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Bill of material
T12954
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
26 mm
b1
9.0 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés