??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 41
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 3/8"x7/32" (06 B-2)
Bill of material
T13733
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
15.4 mm
b1
5.2 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD