??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 2"x1 1/4" (32 B-2)
Bill of material
555339
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
b1
28.8 mm
C
6 mm
r3
51 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей