??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 27
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-2)
Bill of material
555177
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
88 mm
b1
28.8 mm
C
5 mm
r3
44 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD