??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 100 simplex 1,75 x 19,05mm (20 A-1)
Bill of material
N03104
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
dm
mm
D1
mm
A
mm
KG
kg
B1
17.6 mm
C
4 mm
r3
33.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD