??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 72
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-005-043
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
5 mm
Breite der Rundung
0.7 mm
Zahnkranzbreite
2.6 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型