국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Kettenrad 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ISO - R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-010-023
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 6 x 2,8 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_6-2-8mm/kettenrad_6_2_8mm.prj},{NB=Kettenrad 6 x 2,8 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 321-010-023},{IDNR=},{Z=23},{DE=46.4},{DP=44.06},{DM=25.0},{D1=8},{A=13},{R3=6},{C=0.7},{B1=2.6},{T=6},{IB=2.8},{RO=4.0},{ZX=023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 ISO - R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-010-023
Bestellnummer
321-010-023
321-010-023
Zähnezahl
23
23
Abmessungen
46.4
46.4
mm
Abmessungen
44.06
44.06
mm
Abmessungen
25.0
25.0
mm
Abmessungen
8
8
mm
Abmessungen
13
13
mm
Zahnkopfrundung
6
mm
Breite der Rundung
0.7
mm
Zahnkranzbreite
2.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성