Zweifachkettenrad 5/8 x 3/8", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-310-023
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 5/8 x 3/8 "
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_5-8_3-8/kettenrad_5_8_3_8.prj},{NB=Zweifachkettenrad 5/8 x 3/8, fuer Rollenkette nach DIN 8187ISO/R 606 322-310-023(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=23},{DE=123.4},{DP=116.58},{DM=95},{D1=16},{A=45},{T=15.875},{ZX=023},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 5/8 x 3/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad 5/8 x 3/8", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-310-023
Bestellnummer
322-310-023
322-310-023
Kettenrad
ISO
ASA-50
ISO
ASA-50
Zähnezahl
23
23
Abmessungen
123.4
123.4
mm
Abmessungen
116.58
116.58
mm
Abmessungen
95
95
mm
Abmessungen
16
16
mm
Abmessungen
45
45
mm
Zahnkopfrundung
16.0
mm
Breite der Rundung
1.6
mm
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
Zahnkranzbreite b1
9.0
9.0
mm
Zahnkranzbreite
25.5
25.5
mm
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성