??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 99
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-110-023
Bestellnummer
Kettenrad
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
10 mm
Breite der Rundung
1.0 mm
Zahnkranzbreite
mm
Zahnkranzbreite b1
mm
Zahnkranzbreite
mm
Zahnkranzbreite
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей