??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Stahl, aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 341-110-018
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
10 mm
Breite der Rundung
1.0 mm
Zahnkranzbreite
5.3 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型