??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 216
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad 3/4 x 7/16", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 312-400-043
Bestellnummer
Kettenradscheibe
Zähnezahl
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
Zahnkopfrundung
19 mm
Breite der Rundung
2.0 mm
Zahnkranzbreite
mm
Zahnkranzbreite b1
mm
Zahnkranzbreite
mm
Zahnkranzbreite
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés