??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 3/4 x 7/16" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 341-400-017
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
19 mm
Breite der Rundung
2.0 mm
Zahnkranzbreite
11.1 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей