??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Sprocket 1" x 17,02 mm - 16 B1 - 1" x 17,02 mm aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1" x 17,02 mm aus rostfreiem Stahl,für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 341-510-016
order number
Number of Teeth
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Tooth tip rounding
26.0 mm
Width of the rounding
2.5 mm
Gear width
16.2 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models