??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 33
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1/2 x 3/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenrad 1/2 x 3/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-223-023
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
13 mm
Breite der Rundung
1.3 mm
Zahnkranzbreite
4.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型