??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 71
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1/2 x 1/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 1/2 x 1/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-210-042
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
13 mm
Breite der Rundung
1.0 mm
Zahnkranzbreite
3.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей