??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1/2 x 1/8" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 1/2 x 1/8" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 40 17
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkranzbreite
3.0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkopfrundung
13 mm
Breite der Rundung
1.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés