??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 33
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, für Rollenkette nach Werksnorm
Bill of material
Kettenrad 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, für Rollenkette nach nach Werksnorm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-231-023
Order number
Number of Teeth
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Tooth tip rounding
13 mm
Width of the rounding
1.3 mm
Gear width
5.9 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models