SPR7-3-M
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/springs/mf48.prj},{NB=SPR7-3-M},{PN=SPR7-3},{DES=Experimental Springs},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F48},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{OD=4.75},{D=0.58},{L=63.5},{AP=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
SPR7 - Experimental Springs - Stainless Steel Din 1.4305
Bill of material
SPR7-3-M
Product No.
SPR7-3
SPR7-3
Description
Experimental Springs
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Outside Diameter ØO.D.
4.75
4.75
mm
Wire Diameter ØD
0.58
0.58
mm
Free Lengths
63.5
63.5
mm
Approx. No. Coils
37
37
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성