카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SPR3/25-D10/T30-5,5X43 Self drilling screw
SFS
Building Components
Installation of windows/doors
Self drilling screw
Panhead
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_bc/montage_von_fenster_turen/selbstbohrschraube/flachkopf/spr3.prj},{NB=SFS SPR3/25-D10/T30-5,5X43},{CNSORDERNO=SPR3/25-D10/T30-5,5X43},{MATNR=1374217},{TYP=SPR3},{KOPF=Flachkopf},{TEXT1=Selbstbohrschraube},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=43},{D1=10},{D2=5.5},{GW=4.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SPR3 - Self drilling screw
Bill of material
SFS SPR3/25-D10/T30-5,5X43 Self drilling screw
Description
SPR3/25-D10/T30-5,5X43
SPR3/25-D10/T30-5,5X43
Type
SPR3
Head shape
Panhead
Text Line 1 (Product)
Self drilling screw
Material
Carbon steel
Length
43
43
mm
Head diameter
10
mm
Diameter
5.5
mm
Mass
4.7
4.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성