??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
SPOINXS16 - ANLAGESTÜCK SCHRÄG NewXS16
Stückliste
326741
Identnr
Artikel
WITTE-STOP POINTED NEWXS16
A
12.000 mm
Breite
4.000 mm
C
12.000
WEIGHT
9.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen