??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SPNXS16 - STOP PRISMATIC NewXS16
Bill of material
326751
Identnr
Article
WITTE-STOP PRISMATIC NEWXS16
A
12.000 mm
width
4.000 mm
C
12.000
WEIGHT
9.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей