카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SPM3 5,5x25 PVC in Armierung
SFS
Building Components
Installation of windows/doors
Self drilling screw
Panhead
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_bc/montage_von_fenster_turen/selbstbohrschraube/flachlinsenkopf/spm3.prj},{NB=SFS SPM3 5,5x25},{CNSORDERNO=SPM3 5,5x25},{MATNR=1141761},{TYP=SPM3},{KOPF=Flachlinsenkopf},{TEXT1=PVC in Armierung},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=25},{D1=13.5},{D2=5.5},{GW=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SPM3 - PVC in Armierung
Bill of material
SFS SPM3 5,5x25 PVC in Armierung
Description
SPM3 5,5x25
Type
SPM3
Head shape
Panhead
Text Line 1 (Product)
PVC in Armierung
Material
Carbon steel
Length
25
mm
Head diameter
13.5
mm
Diameter
5.5
mm
Mass
4.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성