??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SPM3 - PVC in Armierung
Stückliste
SFS SPM3 5,5x25 PVC in Armierung
Beschreibung
SPM3 5,5x25
Typ
SPM3
Kopfgeometrie
Flachlinsenkopf
Text Line 1 (Produkt)
PVC in Armierung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Länge
25 mm
Kopfdurchmesser
13.5 mm
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
4.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen