??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SPM120 - Speed Controller/Threaded Elbow Type (Metal Version)
Bill of material
SPM120
Ident number
Order No.
SPM120
Thread
1/8"
Dimensions
46.4 mm
Dimensions
18.3 mm
Dimensions
18.7 mm
Dimensions
17 mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
15 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés