카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
MYM-05-05-K
igus
iglidur®
iglidur® Clips2
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_clips2/iglidur_mym_k_mm.prj},{NB=MYM-05-05-K},{ARTNR=MYM-05-05-K},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Clips2 mit Verdrehsicherung, metrische Abmessungen},{D1=5},{D2=6.2},{D3=8.0},{B1=5},{B2=0.6},{K=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Split bearings - with anti-rotation feature, metric sizes
Bill of material
MYM-05-05-K
Part no.
MYM-05-05-K
MYM-05-05-K
Info PDF
INFO
Description
iglidur® Clips2 with anti-rotation feature, metric sizes
Inside diameter
5
5
mm
Outside diameter
6.2
6.2
mm
Flange diameter
8.0
8.0
mm
Total length
5
5
mm
Flange thickness
0.6
0.6
mm
Verdrehsicherung
1.0
1.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성