SPJNL6-M5-B
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/spjnl.prj},{NB=SPJNL6-M5-B},{TS=Out},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=6},{NO=M5},{COLOR=B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SPJNL, SPJNN - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 -스탠다드타입 (메터 아웃 / 인)
BOM
SPJNL6-M5-B
형번
SPJNL6-M5-B
SPJNL6-M5-B
타입 선택
미터 아웃
미터 인
미터 아웃
미터 인
재질
폴리부틸렌 테레부탈레이트
나사부 재질
황동(니켈도금)
D
6
6
mm
호칭
M5
1
2
M5
1
2
본체 색상
흑색
백색
흑색
백색
부시링 색상
흑색
A
22.3
22.3
mm
B
12.2
12.2
mm
C1
27.4
27.4
mm
C2
30.2
30.2
mm
E
12.5
12.5
mm
H 2면폭
8
8
mm
M 나사 크기
M5X0.8
M5X0.8
질량
10.6
10.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성