MMSA3.5-20R
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/spiral_miter_gears_mmsa_asmtab.prj},{NB=MMSA3.5-20R(On)},{CN=MMSA3.5-20R},{COMBINATION=1},{DS=R},{M=3.5},{Z=20},{A=25},{B=50},{C=70},{D=74.53},{E=55},{F=32.45},{G=22.26},{H=14.0},{I=29.0},{J=16.0},{K=42.75},{L=50.67},{KYW=8x3.3},{KW=8},{KD=3.3},{TDM=8.0},{TS=M6},{S=B4},{PN=MMSA3.5-20L},{WMF=B4002.WMF},{PPATH=spiral_miter_gears_mmsa_asmtpl.prj},{VERS=3},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Spiral Miter Gears (MMSA)
Bill of material
MMSA3.5-20R
Catalog No.
MMSA3.5-20R
MMSA3.5-20R
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Direction of Spiral
R
R
Module
3.5
3.5
mm
Number of teeth
20
Bore
25
25
mm
Hub diameter
50
50
mm
Pitch diameter
70
70
mm
Outside diameter
74.53
74.53
mm
Mounting distance
55
55
mm
Total length
32.45
32.45
mm
Crown to back length
22.26
22.26
mm
Hub width
14.0
14.0
mm
Length of bore
29.0
29.0
mm
Face width
16.0
16.0
mm
Holding surface diameter
42.75
42.75
mm
Face angle
50.67
50.67
°
Keyway
8x3.3
8x3.3
Key width
8
8
mm
Key depth
3.3
3.3
mm
Thread distance
8.0
8.0
mm
Thread size
M6
M6
Shape
B4
B4
Partner name
MMSA3.5-20L
MMSA3.5-20L
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성