MMS3-25R
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/spiral_miter_gears_mms_asmtab.prj},{NB=MMS3-25R(On)},{CN=MMS3-25R},{COMBINATION=1},{DS=R},{M=3.0},{Z=25},{A=20},{B=65},{C=75.0},{D=78.77},{E=60},{F=37.57},{G=24.39},{H=17.5},{I=33},{J=20},{K=39.43},{L=48.870},{S=B3},{PN=MMS3-25L},{WMF=B3003.WMF},{PPATH=spiral_miter_gears_mms_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Spiral Miter Gears (MMS)
Bill of material
MMS3-25R
Catalog No.
MMS3-25R
MMS3-25R
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Direction of Spiral
R
R
Module
3.0
3.0
mm
Number of teeth
25
25
Bore
20
20
mm
Hub diameter
65
65
mm
Pitch diameter
75.0
75.0
mm
Outside diameter
78.77
78.77
mm
Mounting distance
60
60
mm
Total length
37.57
37.57
mm
Crown to back length
24.39
24.39
mm
Hub width
17.5
17.5
mm
Length of bore
33
33
mm
Face width
20
20
mm
Holding surface diameter
39.43
39.43
mm
Face angle
48.870
48.870
°
Shape
B3
Partner name
MMS3-25L
MMS3-25L
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성