국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
MBSB5-2040L
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/sb_gears_mbsb_asmtab.prj},{NB=MBSB5-2040L(On)},{CN=MBSB5-2040L},{COMBINATION=1},{DS=L},{PN=MBSA5-4020R},{M=5.0},{Z=20},{A=45},{B=87},{C=100},{D=109.91},{E=125},{F=57.11},{G=27.48},{H=21.75},{I=54},{J=34},{K=61.95},{L=29.50},{KYW=14x3.8},{KW=14},{KD=3.8},{NOT=1},{TDM=11.0},{TS=M10},{S=B3},{WMF=B3009.WMF},{TSNDM=8.000},{X=1.000},{Y=1.000},{R=0.000},{H1=0.000},{VERS=11.000},{PPATH=sb_gears_mbsb_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Spiral Bevel Gears (MBSB)
Bill of material
MBSB5-2040L
Catalog No.
MBSB5-2040L
MBSB5-2040L
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Direction of Spiral
L
L
Partner name
MBSA5-4020R
MBSA5-4020R
Module
5.0
5.0
mm
Number of teeth
20
20
Bore
45
45
mm
Hub diameter
87
87
mm
Pitch diameter
100
100
mm
Outside diameter
109.91
109.91
mm
Mounting distance
125
125
mm
Total length
57.11
57.11
mm
Crown to back length
27.48
27.48
mm
Hub width
21.75
21.75
mm
Length of bore
54
54
mm
Face width
34
34
mm
Holding surface diameter
61.95
61.95
mm
Face angle
29.50
29.50
°
Keyway
14x3.8
14x3.8
Key width
14
14
mm
Key depth
3.8
3.8
mm
Number of threads
1
Thread distance
11.0
11.0
mm
Thread size
M10
M10
Shape
B3
B3
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성