目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS DT-S-4,8x115 Betonanker Nichtrostender Stahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Beton
Edelstahl
Isoweld®
DT-S
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/beton/edelstahl/isoweld/dt_s/dt_s.prj},{NB=SFS DT-S-4,8x115},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SPIKE® DT-S - Rostfreier Stahl Betonanker
Bill of material
SFS DT-S-4,8x115 Betonanker Nichtrostender Stahl
Beschreibung
DT-S-4,8x115
DT-S-4,8x115
Typ
DT
Text Line 1 (Produkt)
Betonanker
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
Länge
115
115
mm
Klemmlänge
90
90
mm
Kopfdurchmesser
9.5
9.5
mm
Durchmesser
4.8
4.8
mm
Gewicht
18.00
18.00
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型