29348A
JTEKT Corporation(Koyo)
Spherical thrust roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/spherical_thrust_roller_bearings/spherical_thrust_roller_bearings.asmtab.prj},{NB=29348A},{SD=240},{D=380},{T=85},{R=4.0},{ORDER=29348A},{VS=1},{NO=950},{SD1=365.000},{D4=365},{D1=300},{C=41.0},{S=FA},{TE=20},{SR=5.000},{O=29.000},{A=135},{ST=13-A},{NOB=25},{PPATH=spherical_thrust_roller_bearings.asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
Spherical thrust roller bearings
Bill of material
29348A
Inside Diameter
240
240
mm
Outside Diameter
380
380
mm
Bearing Width
85
85
mm
Radius
4.0
4.0
mm
Bearing No.
29348A
29348A
mm
Basic dynamic load rating
1 790
1 790
kN
Basic static load rating
5 330
5 330
kN
Fatigue limit load
99.0
99.0
kN
Limiting speeds (Oil)
950
950
rpm
Diameter
365
365
mm
Diameter
300
300
mm
Length
41.0
41.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성