??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SPH1_MC
Lista materiale
SPH1X13CMC
Numero di parte
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Larghezza
110 mm
Collegamenti elettrici
Connettore M12
Grado di protezione IP
IP67
Testina d'azionamento
/
Materiale Testina
/
Microinterruttore
Approvazioni
IMQ - cULus - CCC - EAC
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 1
Temperature di funzionamento
-20°C … +80°C °C
Temperature di stoccaggio
-20°C … +80°C °C
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento Class
Tensione nominale di isolamento Ui
24 V
Grado di inquinamento
3
Contact rating secondo UL50
24V / 2A Class II
Tensione nominale ad impulso Uimp
2.5 kV
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
2.5 A
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
4 A
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
24V - 4A / 120V - 4A / 400V - 4A
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
24V - 2A / 125V - 0.4A / 250V - 0.3A
Frequenza di commutazione
1200 cycles/hour
Resistenza di contatto
/
Terminali di collegamento
Connettore M12
Dimensione cavi di collegamento
/ mm²
Marcatura dei terminali
/
Schema di connessione
Durata Meccanica
1 Millions of Operations
B10d
2 Millions of Operations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD