??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SPH1_MA
Lista materiale
SPH1X13CMA
Numero di parte
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Larghezza
110 mm
Collegamenti elettrici
Connettore M12
Grado di protezione IP
IP67
Testina d'azionamento
/
Materiale Testina
/
Microinterruttore
Approvazioni
IMQ - cULus - CCC - EAC
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 1
Temperature di funzionamento
-20°C … +80°C °C
Temperature di stoccaggio
-20°C … +80°C °C
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento Class
Tensione nominale di isolamento Ui
24 V
Grado di inquinamento
3
Contact rating secondo UL50
24V / 2A Class II
Tensione nominale ad impulso Uimp
2.5 kV
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
2.5 A
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD