??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SPH1_COMP1
Lista materiale
SPH1-COMP1
Numero di parte
SPH1-COMP1
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Larghezza
70 mm
Collegamenti elettrici
/
Grado di protezione IP
/
Testina d'azionamento
/
Materiale Testina
/
Microinterruttore
/
Approvazioni
/
Direttive di riferimento
/
Norme di riferimento
/
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
/
Temperature di funzionamento
-20°C … +80°C °C
Temperature di stoccaggio
-20°C … +80°C °C
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
/ Class
Tensione nominale di isolamento Ui
/ V
Grado di inquinamento
/
Contact rating secondo UL50
/
Tensione nominale ad impulso Uimp
/ kV
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
/ A
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
/ A
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
/
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
/
Frequenza di commutazione
/ cycles/hour
Resistenza di contatto
/
Terminali di collegamento
/
Dimensione cavi di collegamento
/ mm²
Marcatura dei terminali
/
Schema di connessione
/
Durata Meccanica
1 Millions of Operations
B10d
/ Millions of Operations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD