??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SPH1_COMP1
Stückliste
SPH1-COMP1
Artikelnummer
SPH1-COMP1
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
70 mm
Elektrische Anschlüsse
/
Schutzart
/
Betätigungskopf
/
Kopfmaterial
/
Mikroschalter
/
Zulassungen
/
Entspricht folgende Richtlinien
/
Normenkonformität
/
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
/
Betriebstemperaturen
-20°C … +80°C °C
Lagertemperaturen
-20°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
/ Class
Isolationsspannung Ui
/ V
Verschmutzungsgrad
/
Contact rating nach UL 50
/
Impulsspannung Uimp
/ kV
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
/ A
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
/ A
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
/
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
/
Schaltfrequenz
/ cycles/hour
Kontaktwiderstand
/
Anschlussquerschnitt
/
Anschlussquerschnitt
/ mm²
Kontaktmarkierung
/
Verbindungsschema
/
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10d
/ Millions of Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen