??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SPG - Pinza paralela de 2 garras - Pinza para cargas pesadas
Lista de materiales
SCHUNK-0302121 SPG 100
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
Carrera
Casquillos de centraje
Juego de montaje para el interruptor de proximidad
Carrera por mordaza
100.000 mm
Fuerza de cierre/apertura
10000/11480 N
Peso
35 kg
Peso recomendado de la pieza
50 kg
Consumo de fluido por carrera doble
4600 cm^3
Presión de trabajo mín./máx.
2/8 bar
Presión nominal de servicio
6 bar
Presión de purga de aire mín./máx.
0.5/1 bar
Tiempo de cierre/apertura
s
Longitud máx. admisible de los dedos
500 mm
Masa máx. admisible por dedo
15 kg
Índice de protección (IP)
30
Temperatura ambiente mín./máx.
5/90 °C
Repetibilidad
0.1
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD