??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SPG 40 - Tirettes-de serrage
Nomenclature
SCHUNK-0471154 SPG 40
ID
0471154
Description
SPG 40
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Force de maintien M10
35 kN
Force de maintien M12
50 kN
Répétabilité
0.002 mm
Matière
Acier inoxydable
Variante
Pion de centrage
Poids
0.300 kg
Numéro du tarif douanier
84662098
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés