??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SPG - Двухпальцевый параллельный захват - Захват для больших нагрузок
Спецификация
SCHUNK-0302121 SPG 100
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
Ход
Центрирующие втулки
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя
Ход на кулачок
100.000 mm
Усилие закрытия/открытия
10000/11480 N
Масса
35 kg
Рекомендуемая масса заготовки
50 kg
Расход среды на двойной ход
4600 cm^3
Мин./макс. рабочее давление
2/8 bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Мин./макс. давление продувки
0.5/1 bar
Время закрытия/открытия
s
Макс. допустимая длина пальца
500 mm
Макс. допустимая масса на палец
15 kg
Класс защиты IP
30
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
Повторяемость
0.1
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей