??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SPG - Pinza a 2 griffe parallele - Pinza per carichi pesanti
Lista materiale
SCHUNK-0302121 SPG 100
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa
Bussole di centraggio
Set di montaggio per sensore di prossimità
Corsa per griffa
100.000 mm
Forza di apertura/chiusura
10000/11480 N
Peso
35 kg
Peso del pezzo raccomandato
50 kg
Consumo d'aria corsa doppia
4600 cm^3
pressione d'esercizio min./max.
2/8 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
pressione min. / max. aria di sbarramento
0.5/1 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Lunghezza griffe massima consentita
500 mm
Massa max. consentita per griffa
15 kg
Classe IP
30
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Ripetibilità
0.1
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD