??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SPF205 - Speed Controller With One-Touch Feeding
明细表
SP205F-08
Ident number
Order No.
SP205F-08
Tube Size
8 mm
Dimensions
35.5 mm
Dimensions
41.5 mm
Dimensions
56.4 mm
Dimensions
25.5 mm
Dimensions
18.8 mm
Dimensions
14.7 mm
Dimensions
4.3 mm
Dimensions
22 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型