??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SPF200 - Speed Controller With One-Touch Feeding
明细表
SPF200F-06
Ident number
Order No.
SPF200F-06
Tube Size
6 mm
Dimensions
33.0 mm
Dimensions
39.1 mm
Dimensions
49.6 mm
Dimensions
22.8 mm
Dimensions
15.6 mm
Dimensions
12.6 mm
Dimensions
4.3 mm
Dimensions
22 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型