??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SPF100 - Speed Controller With One-Touch Feeding
明细表
SP100F-04
Ident number
Order No.
SP100F-04
Tube Size
4 mm
Dimensions
27.2 mm
Dimensions
30.5 mm
Dimensions
44.8 mm
Dimensions
17.5 mm
Dimensions
12.6 mm
Dimensions
10.2 mm
Dimensions
3.2 mm
Dimensions
16 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型