??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Speicherlademodul - Typ H comfort
Stückliste
21003 (1 0)
Artikelnummer
Gerätetyp
Detaillierungsgrad
Position
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Leergewicht
kg
max. elektrische Leistungsaufnahme
W
max. zulässige Puffertemperatur
95 °C
max. zul. Betriebstemperatur primär
90 °C
max. zul. Betriebstemperatur sekundär
80 °C
max. zul. Betriebsdruck primär
6 bar
max. zul. Betriebsdruck primär
10 bar
KVS Wert primär
KVS Wert sekundär
∆pV primär
/ kPA
Volumenstrombegrenzer
I/min
∆pV sekundär
/ kPa
Anschlussseite
rechts/links
Nennweite Kugelhähne HZV/HZR
Nennweite Kugelhähne KW/WW
Trinkwasser UBA Konformität
ja
Fertigungstoleranzen
+/- 10 mm
Abdeckhaube
nein
Plattenwärmetauscher
Kupfer/Edelstahl
Primärpumpe
Sekundärpumpe
Durchfluss 10/60 °C bei primär 70 °C
/ I/min
Durchfluss 10/60 °C bei primär 70 °C
/ I/h
Leistung
kW
Durchfluss primär 70 °C
/ I/h
Schlagworte/Synonyme
Speicherlademodul,Speicherlademodule,Speicherladesystem,Speicherladesysteme
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen