??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Speicher - Schichtspeicher mit/ohne Wärmetauscher
Stückliste
888005(LOD 1 S 0)
Artikelnummer
Speichertyp
Detaillierungsgrad
Speicheranbauplatte
SX
0, 'Nein', 1, 'Ja'
Speicherinhalt
l
Dämmstärke
80 mm
Durchmesser m. Dämmung
mm
Einbringmaß o. Dämmseitenteile
mm
Speicherhöhe m. Dämmung
mm
Kippmaß
mm
Leergewicht
kg
Speicheranschlüsse
Anzahl 7
Anschlussbezeichnungen Speicher
P,T
Nennweite Speicheranschlüsse P
Anzahl Nennweite Speicheranschlüsse P
Anzahl 4
Nennweite Speicheranschlüsse T
Anzahl Nennweite Speicheranschlüsse T
Anzahl 3
Schichtungsrohranschlüsse
Anschlussbezeichnung Schichtungsrohr
S
Nennweite Schichtungsrohranschlüsse S
Wärmetauscheranschlüsse
Anschlussbezeichnungen Wärmetauscher
Nennweite Wärmetauscheranschlüsse
Wärmetauscherfläche
m2
Wärmetauscherinhalt
Liter
E- Heizstab Anschlüsse
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung E- Heizstab
R
Nennweite Anschluss E- Heizstab
DN 50 (2" IG)
Tauchhülsenanschlüsse
Anzahl 6
Anschlussbezeichnungen Tauchhülsen
TM
Nennweite Tauchhülsenanschlüsse
DN 15 (1/2" IG)
Entlüftungsanschlüsse
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung Entlüftung
/
Nennweite Entlüftungsanschluss
Trennblech/Schichtplatte
Anzahl 1
max. zul. Betriebstemperatur Speicher
100 °C
max. zul. Betriebsdruck Speicher
6 bar
max. zul. Betriebstemperatur Wärmetauscher
°C
max. zul. Betriebsdruck Wärmetauscher
bar
Bereitschaftsverluste bei delta T 45K
/
Energieklasse
Schlagworte/Synonyme
Speicher,Pufferspeicher,Schichtspeicher,Pufferspeicher
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen