??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Speicher - MPSE Pufferspeicher mit Schichteinrichtung mit/ohne Wärmetauscher
Stückliste
888112 (LOD 1 Isol 1)
Artikelnummer
Speichertyp
Artikelnummer Speicherisolierung
Detaillierungsgrad
Speicherinhalt
l
Dämmstärke
100 mm
Durchmesser o. Speicherisolierung
mm
Durchmesser m. Speicherisolierung
mm
Speicherhöhe o. Speicherisolierung
mm
Speicherhöhe m. Speicherisolierung
mm
Isolierung
Montagehöhe
mm
Leergewicht o. Speicherisolierung
kg
Leergewicht m. Speicherisolierung
kg
Speicheranschlüsse
Anzahl 4
Anschlussbezeichnungen Speicher
I,J,O,P
Nennweite Speicheranschlüsse
DN 40 (1 1/2" IG)
Prallblechanschlüsse
Anzahl 4
Anschlussbezeichnung Prallblech
A,B,E,G
Nennweite Prallblechanschlüsse
DN 40 (1 1/2" IG)
Wärmetauscheranschlüsse
Anschlussbezeichnungen Wärmetauscher
Nennweite Wärmetauscheranschlüsse
E- Heizstab Anschlüsse
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung E- Heizstab
L
Nennweite Anschluss E- Heizstab
DN 40 (1 1/2" IG)
Tauchhülsenanschlüsse
Anschlussbezeichnungen Tauchhülsen
Nennweite Tauchhülsenanschlüsse
DN 15 (1/2" IG)
Entlüftungsanschlüsse
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung Entlüftung
S
Nennweite Entlüftungsanschluss
DN 40 (1 1/2" IG)
Trennblech/Schichtplatte
Anzahl 1
max. zul. Betriebstemperatur Speicher
95 °C
max. zul. Betriebsdruck Speicher
3 bar
max. zul. Betriebstemperatur Wärmetauscher
°C
max. zul. Betriebsdruck Wärmetauscher
bar
Bereitschaftsverluste bei delta T 45K
/
Untere Wärmetauscherfläche
m2
Obere Wärmetauscherfläche
m2
Unterer Wärmetauscherinhalt
Liter
Oberer Wärmetauscherinhalt
Liter
Energieklasse
C
Schlagworte/Synonyme
Speicher,Pufferspeicher,MPSE,Pufferspeicher mit Schichteinrichtung
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen