카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2601 050H 000X
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/er_hochdauerfeste_sp_pw_asmtab.prj},{NB=2601 050H 000X},{CNSORDERNO=2601 050H 000X},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette},{WIP=50 HX},{ISO=-},{P=15.875},{B1=9.40},{B2=14.60},{B3=14.73},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=15.0},{L1=23.4},{K=4.1},{F=0.75},{FBISO=-},{FBWIPP=33.4},{CNSMASSEXACT=1.18},{VG=11},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151190},{SI=2.6},{PPATH=assemblies/hochdauerfeste_sp_pw_asmtpl.prj},{SA=2.3},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Special heavy duty chains / Power chains - Special heavy duty chains / Power chains Simplex
Bill of material
2601 050H 000X
Article number
2601 050H 000X
2601 050H 000X
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
special heavy duty chain/ power chain
Wip
50 HX
50 HX
ISO
-
-
Pitch
15.875
15.875
mm
Inner width min.
9.40
9.40
mm
Inner link width max.
14.60
14.60
mm
Outer plate width min.
14.73
14.73
mm
Roller Ø max.
10.16
10.16
mm
Pin Ø max.
5.08
5.08
mm
Plate height max.
15.0
15.0
mm
Width over pin max.
23.4
23.4
mm
Projection over connecting link max.
4.1
4.1
mm
Bearing area
0.75
0.75
cm2
Breaking load ISO min.
-
-
kN
Breaking load Wip min.
33.4
33.4
kN
Weight
1.18
1.18
kg/m
Connecting links
11
11
eClass No.
23-17-04-03
Customs Tariff No.
73151190
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성