카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2601 48GX 000V
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/ek_hochdauerfeste_gl_asmtab.prj},{NB=2601 48GX 000V},{CNSORDERNO=2601 48GX 000V},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette},{WIP=548 GLX},{P=25.40},{B1=17.02},{B2=25.40},{B3=25.60},{D1=15.88},{D2=8.28},{G=24.0},{L1=36.1},{K=5.4},{F=2.10},{FBWIPP=85},{CNSMASSEXACT=3.29},{VG=11,111},{SA=3.0},{SI=4.1},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151190},{VERS=1},{PPATH=assemblies/hochdauerfeste_gl_asmtpl.prj},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialkette / Powerkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Special heavy duty chains / Power chains - Special heavy duty chains / Power chains Simplex (Type GL)
Bill of material
2601 48GX 000V
Article number
2601 48GX 000V
2601 48GX 000V
PDF Catalog
PDF Catalog
Version
special heavy duty chain/ power chain
Wip
548 GLX
548 GLX
Pitch
25.40
25.40
mm
Inner width min.
17.02
17.02
mm
Inner link width max.
25.40
25.40
mm
Outer plate width min.
25.60
25.60
mm
Roller Ø max.
15.88
15.88
mm
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
Plate height max.
24.0
24.0
mm
Width over pin max.
36.1
36.1
mm
Projection over connecting link max.
5.4
5.4
mm
Bearing area
2.10
2.10
cm2
Breaking load Wip min.
85
85
kN
Weight
3.29
3.29
kg/m
Connecting links
11,111
eClass No.
23-17-04-03
Customs Tariff No.
73151190
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성