??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Special Angle Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-1530
Order Number
LE-JJ-1530
Code
LE-JJ
Material
Al-Found mm
A
30.0 mm
B
15.0 mm
C
Φ6.5 mm
D
5.0 mm
Weight
0.022 kg
Compatibility Code
1530 aluminum profile
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей